Electrical component, Relais de démarrage
119-7760
Relay HST
119-7760
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Captation [A] [max.] | 8.70 A |
| Chute de courant [A] [min.] | 6.60 A |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Description | Relay HST |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Electrical component |
| Groupe de produits | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | SP - STARTING RELAY NF 115V/60Hz |
| Nom du produit | Electrical component |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Protection du moteur | HST |
| Technique de la marque | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Type de produit | Relais de démarrage |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.288 Kilogram |
| Poids Net | 0.245 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.115 Liter |
| EAN/UPC | 5702424535322 |