Fan system, Pale de ventilateur
119-5671
Fan blade
119-5671
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Captation [A] [max.] | 12.80 A |
| Chute de courant [A] [min.] | 9.90 A |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Description | Fan blade |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Family | Fan system |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Groupe de produits | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Material Description | SP - FAN BLADE AL 8"x22°x5 - CCW |
| Nom du produit | Fan system |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Protection du moteur | HST |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Technique de la marque | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Type de produit | Pale de ventilateur |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.5 Kilogram |
| Poids Net | 1.275 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 155.087 Liter |
| EAN/UPC | 5702424535506 |