Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2672

NF7CLX

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]115/1/60
ApplicationsLBPMBP
Capacitance du condensateur de démarrage320 µF
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max]0.40 kg
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
CouleurNoir
DescriptionNF7CLX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ÉconomiseurNo
Emballage (format)Emballage individuel
FamilyCompresseur
FluidesR404A
Groupe de produitsCondensing Units Accessories & Spare parts
Injection de liquideNo
Material DescriptionSERVICE-Kit NF 7CLX 115V
Caractéristique
Valeur
Model numberNF7CLX
Nom du produitCompressor
Oil typePOE
Présence de batteriesNon
Product lineCondensing Units
Quantité d'huile [cm³]300 cm³
Quantité par emballage1
Technique de la marqueCondensing Units Accessories & Spare parts
TechnologiePiston
Température d'enroulement max. continue [°C] [Max]125 °C
Température de l'enroulement à court terme [°C] [Max]135 °C
Type de moteurCSIR
Type de produitNF
Utilisation de tronçonRéfrigération LTRéfrigération MT
Volume balayé [cm³]7.27 cm³
Volume de gaz libre [cm3]2280 cm³

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut12.245 Kilogram
Poids Net10.648 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume22.009 Liter