Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2560

NF6.1FX.2
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Accessoires et pièces de rechange pour groupes de condensation

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]115/1/60
ApplicationsLBPMBP
Capacitance du condensateur de démarrage280 µF
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max]0.40 kg
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
CouleurNoir
Courant d'appel HST [A]22.2 A
DescriptionNF6.1FX.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ÉconomiseurNo
Emballage (format)Emballage individuel
FamilyCompresseur
FluidesR134a
Groupe de produitsCondensing Units Accessories & Spare parts
Injection de liquideNo
LRA HST 60 Hz [A]22.20 A
Material DescriptionSERVICE-Kit NF6.1FX2 115V - P-T#6.5/S#
Model numberNF6.1FX.2
Caractéristique
Valeur
Nom du produitCompressor
Oil typePOE
Présence de batteriesNon
Product lineCondensing Units
Quantité d'huile [cm³]270 cm³
Quantité par emballage1
Résistance de l'enroulement auxiliaire (enroulement de démarrage) pour compresseurs monophasés à pistons [ohm]3.10 Ohm
Résistance de l'enroulement principal pour compresseurs monophasés [Ohm]2.00 Ohm
RLA3.70 A
Technique de la marqueCondensing Units Accessories & Spare parts
TechnologiePiston
Température d'enroulement max. continue [°C] [Max]125 °C
Température de l'enroulement à court terme [°C] [Max]135 °C
Type de moteurCSIR
Type de produitNF
Utilisation de tronçonRéfrigération LTRéfrigération MT
Volume balayé [cm³]6.13 cm³
Volume de gaz libre [cm3]2360 cm³

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut11.982 Kilogram
Poids Net10.419 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume8.306 Liter