Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - SC models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2510

SC12MLX

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]115/1/60
ApplicationsMBP
Capacitance du condensateur de démarrage410 µF
Capacité du condensateur de marche23.5 µF
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max]1.30 kg
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
CouleurNoir
Courant d'appel HST [A]56.8 A
DescriptionSC12MLX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ÉconomiseurNo
Emballage (format)Emballage individuel
FamilyCompresseur
FluidesR404A
Groupe de produitsCondensing Units Accessories & Spare parts
Injection de liquideNo
LRA HST 60 Hz [A]56.80 A
Material DescriptionSERVICE-Kit SC12MLX 115V 60HZ R404A
Caractéristique
Valeur
Model numberSC12MLX
Nom du produitCompressor
Oil typePOE
Présence de batteriesNon
Product lineCondensing Units
Quantité d'huile [cm³]600 cm³
Quantité par emballage1
Résistance de l'enroulement auxiliaire (enroulement de démarrage) pour compresseurs monophasés à pistons [ohm]2.70 Ohm
Résistance de l'enroulement principal pour compresseurs monophasés [Ohm]0.70 Ohm
RLA9.80 A
Segment d’applicationRéfrigération MT
Technique de la marqueCondensing Units Accessories & Spare parts
TechnologiePiston
Température d'enroulement max. continue [°C] [Max]125 °C
Température de l'enroulement à court terme [°C] [Max]135 °C
Type de moteurCSIRCSR
Type de produitSC
Volume balayé [cm³]12.87 cm³
Volume de gaz libre [cm3]1460 cm³

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut12.65 Kilogram
Poids Net11 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume8.433 Liter