Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2304
NF7CLX
119-2304
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 115/1/60 |
| Applications | LBPMBP |
| Capacitance du condensateur de démarrage | 320 µF |
| Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] | 0.40 kg |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Couleur | Noir |
| Description | NF7CLX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Économiseur | No |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Family | Compresseur |
| Fluides | R404A |
| Groupe de produits | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Injection de liquide | No |
| Material Description | NF7CLX 115V steel connectors |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Model number | NF7CLX |
| Nom du produit | Compressor |
| Oil type | POE |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Quantité d'huile [cm³] | 300 cm³ |
| Quantité par emballage | 1 |
| Segment d’application | Réfrigération LTRéfrigération MT |
| Technique de la marque | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Technologie | Piston |
| Température d'enroulement max. continue [°C] [Max] | 125 °C |
| Température de l'enroulement à court terme [°C] [Max] | 135 °C |
| Type de moteur | CSIR |
| Type de produit | NF |
| Volume balayé [cm³] | 7.27 cm³ |
| Volume de gaz libre [cm3] | 2280 cm³ |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 12.452 Kilogram |
| Poids Net | 10.828 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 8.306 Liter |