Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2276
SC18G
119-2276
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Applications | HBPLBPMBP |
| Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] | 1.30 kg |
| Charge en huile [L] | 600.00 L |
| Code de configuration | Simple |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Couleur | Noir |
| Courant d'appel HST [A] | 56.8 A |
| Description | SC18G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Économiseur | No |
| Family | Compresseur |
| Fluides | R134a |
| Groupe de produits | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Homologation | CEUL |
| Homologué UL | Yes |
| LRA HST [A] | 56.8 A |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Kit SC18G 115V 60HZ R134A |
| Model number | SC18G |
| Nom du produit | Compressor |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de phases (compresseur) | 1 |
| Oil type | POE |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Quantité d'huile [cm³] | 600 cm³ |
| Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
| Résistance de l'enroulement auxiliaire (enroulement de démarrage) pour compresseurs monophasés à pistons [ohm] | 2.70 Ohm |
| Résistance de l'enroulement principal pour compresseurs monophasés [Ohm] | 0.70 Ohm |
| RLA | 9.8 A |
| Segment d’application | Réfrigération LTRéfrigération MT |
| Technique de la marque | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Technologie | Piston |
| Température d'enroulement max. continue [°C] [Max] | 125 °C |
| Température de l'enroulement à court terme [°C] [Max] | 135 °C |
| Tension 60Hz [V] | 115 V |
| Tension 60Hz [V] [max.] | 115 V |
| Type de moteur | CSIR |
| Type de produit | SC |
| Valeur du condensateur B | 410 uF |
| Volume balayé [cm³] | 17.69 cm³ |
| Volume de gaz libre [cm3] | 1460 cm³ |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 16.73 Kilogram |
| Poids Net | 14.548 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 22.009 Liter |