Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, NL6.1MF

119-2120

Fluides: R134a, Utilisation de tronçon: Réfrigération MT, Alimentation du compresseur [V]: 220/1/50 220/1/60

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]220/1/50 220/1/60
ApplicationsMBP
Capacitance du condensateur de démarrage80 µF
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max]0.60 kg
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
CouleurNoir
Courant d'appel HST [A]9.2 A
Courant d'appel LST [A]12.2 A
DescriptionNL6.1MF
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ÉconomiseurNo
Emballage (format)Emballage individuel
FamilyCompresseur
FluidesR134a
Groupe de produitsCondensing Units Accessories & Spare parts
Injection de liquideNo
LRA HST 60 Hz [A]9.20 A
LRA LST [A]8.0 A
Material DescriptionSERVICE-KIT NL6.1MF 220/230V 50/60 R134A
Caractéristique
Valeur
Model numberNL6.1MF
Nom du produitCompressor
Oil typePOE
Présence de batteriesNon
Product lineCondensing Units
Quantité d'huile [cm³]270 cm³
Quantité par emballage1
Résistance de l'enroulement auxiliaire (enroulement de démarrage) pour compresseurs monophasés à pistons [ohm]16.40 Ohm
Résistance de l'enroulement principal pour compresseurs monophasés [Ohm]10.20 Ohm
RLA1.70 A
Segment d’applicationRéfrigération MT
Technique de la marqueCondensing Units Accessories & Spare parts
TechnologiePiston
Température d'enroulement max. continue [°C] [Max]125 °C
Température de l'enroulement à court terme [°C] [Max]135 °C
Type de moteurCSIRRSIR
Type de produitNL
Volume balayé [cm³]6.13 cm³
Volume de gaz libre [cm3]2360 cm³

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut11.982 Kilogram
Poids Net10.419 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume8.032 Liter
EAN/UPC5715255222026