Danfoss logo
SC Compressors

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2061

SC12CL

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]115/1/60
ApplicationsLBP
Capacitance du condensateur de démarrage240 µF
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max]1.30 kg
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
CouleurNoir
Courant d'appel HST [A]39.7 A
DescriptionSC12CL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ÉconomiseurNo
Emballage (format)Emballage individuel
FamilyCompresseur
FluidesR404A
Groupe de produitsCondensing Units Accessories & Spare parts
Injection de liquideNo
LRA HST 60 Hz [A]39.70 A
Material DescriptionSC12CL LBP R404A/R507 115V 60Hz
Model numberSC12CL
Caractéristique
Valeur
Nom du produitCompressor
Oil typePOE
Présence de batteriesNon
Product lineCondensing Units
Quantité d'huile [cm³]550 cm³
Quantité par emballage1
Résistance de l'enroulement auxiliaire (enroulement de démarrage) pour compresseurs monophasés à pistons [ohm]4.20 Ohm
Résistance de l'enroulement principal pour compresseurs monophasés [Ohm]1.00 Ohm
RLA7.60 A
Segment d’applicationRéfrigération LT
Technique de la marqueCondensing Units Accessories & Spare parts
TechnologiePiston
Température d'enroulement max. continue [°C] [Max]125 °C
Température de l'enroulement à court terme [°C] [Max]135 °C
Type de moteurCSIR
Type de produitSC
Volume balayé [cm³]12.87 cm³
Volume de gaz libre [cm3]1510 cm³

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut15.79 Kilogram
Poids Net13.729 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume9.35 Liter