Danfoss logo
Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, FR6DL-product-details

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, FR6DL

118U5373

Fluides: R404A, Segment d’application: Réfrigération HT; Réfrigération MT, Alimentation du compresseur [V]: 220-240/1/50

Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Accessoires et pièces de rechange pour groupes de condensation

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]220-240/1/50
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionFR6DL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyCompresseur
FluidesR404A
Groupe de produitsCondensing Units Accessories & Spare parts
Material DescriptionSPARE PART, COMP FR6DL (SINGLE PACK)
Model numberFR6DL
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIPbc8ba7ab-4bd8-46e5-9fc2-b8ccbc214733
Nom du produitCompressor
Nom du produit dans le dossier SCIPOPTYMA SPARE-7
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Segment d’applicationRéfrigération HTRéfrigération MT
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Technique de la marqueCondensing Units Accessories & Spare parts
Type de produitFR

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut10.6 Kilogram
Poids Net10.5 Kilogram
Volume38.313 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424651855
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm