Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TL5G
118U5359
Fluides: R134a, Utilisation de tronçon: Réfrigération LT; Réfrigération HT; Réfrigération MT, Alimentation du compresseur [V]: 220/1/50 220/1/60
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Accessoires et pièces de rechange pour groupes de condensation
118U5359
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 220/1/50 220/1/60 |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | TL5G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Compresseur |
| Fluides | R134a |
| Groupe de produits | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Material Description | SPARE PART, COMP TL5G (SINGLE PACK) |
| Model number | TL5G |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nº de dossier SCIP | bc8ba7ab-4bd8-46e5-9fc2-b8ccbc214733 |
| Nom du produit | Compressor |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | OPTYMA SPARE-7 |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Technique de la marque | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Type de produit | TL |
| Utilisation de tronçon | Réfrigération HTRéfrigération LTRéfrigération MT |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 7.6 Kilogram |
| Poids Net | 7.5 Kilogram |
| Volume | 38.313 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424651725 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |