Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, FR10G
118U5352
Fluides: R134a, Utilisation de tronçon: Réfrigération LT; Réfrigération HT; Réfrigération MT, Alimentation du compresseur [V]: 220/1/50 220/1/60
118U5352
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 220/1/50 220/1/60 |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | FR10G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Compresseur |
| Fluides | R134a |
| Groupe de produits | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Material Description | SPARE PART, COMP FR10G (SINGLE PACK) |
| Model number | FR10G |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nº de dossier SCIP | bc8ba7ab-4bd8-46e5-9fc2-b8ccbc214733 |
| Nom du produit | Compressor |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | OPTYMA SPARE-7 |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Segment d’application | Réfrigération HTRéfrigération LTRéfrigération MT |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Technique de la marque | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Type de produit | FR |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 10.6 Kilogram |
| Poids Net | 10.5 Kilogram |
| Volume | 38.313 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424651510 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |