Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TL4CL
118U5344
Fluides: R404A, Utilisation de tronçon: Réfrigération LT, Alimentation du compresseur [V]: 220-240/1/50
118U5344
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 220-240/1/50 |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | TL4CL |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Compresseur |
| Fluides | R404A |
| Groupe de produits | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Material Description | SPARE PART, COMP TL4CL (SINGLE PACK) |
| Model number | TL4CL |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nº de dossier SCIP | bc8ba7ab-4bd8-46e5-9fc2-b8ccbc214733 |
| Nom du produit | Compressor |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | OPTYMA SPARE-7 |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Segment d’application | Réfrigération LT |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Technique de la marque | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Type de produit | TL |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 7.7 Kilogram |
| Poids Net | 7.5 Kilogram |
| Volume | 38.313 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424651435 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |