Cranckase heaters

Crankcase heater, Belt heater

120Z5042

Résistance carter (ceinture), 70 W, 575 V, marquage CE, UL

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CoolselectorFilterActive models
DescriptionRésistance carter (ceinture), 70 W, 575 V, marquage CE, UL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
FamilyRésistance de carter
Groupe de produitsCompressors Accessories
HomologationUKCACEUL
Homologué ULYes
Marquage CEYes
Material DescriptionHEATER, CRANKCASE 575V 70W
Caractéristique
Valeur
Nom du produitCrankcase heater
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCommercial Compressors
Quantité par emballage4
Substances de la liste candidate REACHNo
Technique de la marqueCompressors Accessories
Type de produitBelt heater
UtilisationMLZ/MLM 015-019-021-026

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut304.5 Gram
Poids Net290 Gram
Caractéristique
Valeur
Volume1.063 Liter
EAN/UPC5702428251723