Crankcase heater, Belt heater
120Z5040
Résistance carter (ceinture), 70 W, 240 V, marquage CE, UL
120Z5040
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CoolselectorFilter | Active models |
| Description | Résistance carter (ceinture), 70 W, 240 V, marquage CE, UL |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Family | Résistance de carter |
| Groupe de produits | Compressors Accessories |
| Homologation | UKCACEUL |
| Homologué UL | Yes |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | RESISTANCE CEINTURE 70W 240V IP4 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Crankcase heater |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Commercial Compressors |
| Quantité par emballage | 4 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Technique de la marque | Compressors Accessories |
| Type de produit | Belt heater |
| Utilisation | HCJ090-120HCM094-120HCP094-120HLJ083HLM078-081HLP081MLM015-026, MLZ015-026, LLZ |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.2 Kilogram |
| Poids Net | 0.2 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 1.073 Liter |
| EAN/UPC | 5702428251709 |