Danfoss logo
Cranckase heaters

Crankcase heater, Belt heater

120Z5039

Résistance carter (ceinture), 70 W, 575 V, marquage CE, UL

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CoolselectorFilterDiscontinued models
DescriptionRésistance carter (ceinture), 70 W, 575 V, marquage CE, UL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
FamilyRésistance de carter
Groupe de produitsCompressors Accessories
HomologationUKCACEUL
Homologué ULYes
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionCRANKCASE HEATER 575V 40W
Nom du produitCrankcase heater
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCommercial Compressors
Quantité par emballage6
Technique de la marqueCompressors Accessories
Type de produitBelt heater
UtilisationMLM030-048, MLZ030-048

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.133 Kilogram
Poids Net0.133 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.513 Liter
EAN/UPC5702428251297