Crankcase heater, Belt heater
120Z5013
Résistance carter (ceinture), 70 W, 575 V, UL
120Z5013
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CoolselectorFilter | Active models |
| Description | Résistance carter (ceinture), 70 W, 575 V, UL |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Family | Résistance de carter |
| Groupe de produits | Compressors Accessories |
| Homologation | UKCACEUL |
| Homologué UL | Yes |
| Marquage CE | Yes |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | CRANKCASE HEATER 575V 70W - 70 FRAME |
| Nom du produit | Crankcase heater |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Commercial Compressors |
| Quantité par emballage | 6 |
| Technique de la marque | Compressors Accessories |
| Type de produit | Belt heater |
| Utilisation | HCJ090-120HCM094-120HCP094-120HLJ083HLM078-081HLP081MLM058-076, MLZ058-076 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 304.5 Gram |
| Poids Net | 290 Gram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424676445 |