Lubricant, 320HV
120Z1014
Lubricant 320HV-1-litre can
120Z1014
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Description | Lubricant 320HV-1-litre can |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Lubricant |
| Groupe de produits | Compressors Accessories |
| Material Description | Lubricant 320HV POLYVINYL ETHER 1L CAN-S |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Lubricant |
| Product line | Commercial Compressors |
| Technique de la marque | Compressors Accessories |
| Type de produit | 320HV |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.152 Kilogram |
| Poids Net | 1.097 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 1.917 Liter |
| EAN/UPC | 5715255156895 |