Crankcase heater, Belt heater
120Z0890
Belt type crankcase heater, 40 W, 400/460 V
120Z0890
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description | Belt type crankcase heater, 40 W, 400/460 V |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Résistance de carter |
| Groupe de produits | Compressors Accessories |
| Homologation | UKCACEUL |
| Homologué UL | Yes |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Résistance carter 40W 400V |
| Nom du produit | Crankcase heater |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Commercial Compressors |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Technique de la marque | Compressors Accessories |
| Type de produit | Belt heater |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.208 Kilogram |
| Poids Net | 0.18 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 15.29 Liter |
| EAN/UPC | 5702424685713 |