
Manifold kit, Trio kit
120Z0820
Kit Trio,spacer 30mm,washer 41mm
120Z0820
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Description | Kit Trio,spacer 30mm,washer 41mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Manifold kit |
| Groupe de produits | Compressors Accessories |
| Material Description | Kit Trio,solid,washer 29mm, OEL 1”5/ |
| Nom du produit | Manifold kit |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Commercial Compressors |
| Technique de la marque | Compressors Accessories |
| Type de produit | Trio kit |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 5.19 Kilogram |
| Poids Net | 4.623 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 6.916 Liter |
| EAN/UPC | 5702424503314 |