
Manifold kit, Tandem kit
120Z0795
Kit Tandem,solid,washer 26mm, OEL 1”3/8
120Z0795
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Description | Kit Tandem,solid,washer 26mm, OEL 1”3/8 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Manifold kit |
| Groupe de produits | Compressors Accessories |
| Material Description | Kit Tandem,solid,washer 26mm, OEL 1”3/8 |
| Nom du produit | Manifold kit |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Commercial Compressors |
| Technique de la marque | Compressors Accessories |
| Type de produit | Tandem kit |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.36 Kilogram |
| Poids Net | 1.27 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 3.3 Liter |
| EAN/UPC | 5702424502638 |