Frequency converter, Decoupling
120Z0582
Decoupling Plage H3(132B0330)
120Z0582
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Description | Decoupling Plage H3(132B0330) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Frequency converter |
| Groupe de produits | Compressors Accessories |
| Homologation | UKCACEUL |
| Homologué UL | Yes |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Decoupling Plage H3(132B0330) |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Frequency converter |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Commercial Compressors |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Technique de la marque | Compressors Accessories |
| Type de produit | Decoupling |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.13 Kilogram |
| Poids Net | 0.11 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 82.08 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424677268 |