Oil level switch accesories and spare part

Electrical component, Oil Level sensor

120Z0562

Sonde de niveau d’huile partie électrique 230VAC

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CoolselectorFilterActive models
DescriptionSonde de niveau d’huile partie électrique 230VAC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
FamilyElectrical component
Groupe de produitsCompressors Accessories
HomologationUKCACEUL
Homologué ULYes
Marquage CEYes
Material DescriptionOil level sensor 230V 6913007P02A
Caractéristique
Valeur
Nom du produitElectrical component
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCommercial Compressors
Quantité par emballage1
Substances de la liste candidate REACHNo
Technique de la marqueCompressors Accessories
Type de produitOil Level sensor
UtilisationVZH

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.36 Kilogram
Poids Net0.32 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume1.475 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424677312