Electrical component, Bloc T
120Z0533
Bornier en T
120Z0533
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CoolselectorFilter | Active models |
| Description | Bornier en T |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Family | Electrical component |
| Groupe de produits | Compressors Accessories |
| Homologation | UKCACEUL |
| Homologué UL | Yes |
| Marquage CE | Yes |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | PSH039 Tblock connector |
| Nom du produit | Electrical component |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Commercial Compressors |
| Quantité par emballage | 1 |
| Technique de la marque | Compressors Accessories |
| Type de produit | Bloc T |
| Utilisation | PSH039 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.38 Kilogram |
| Poids Net | 0.08 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 10.771 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5715162721834 |