Acoustic hood, Scroll
120Z0516
Housse isophonique pour compresseur scroll VZH
120Z0516
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CoolselectorFilter | Active models |
| Description | Housse isophonique pour compresseur scroll VZH |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Family | Housse acoustique |
| Groupe de produits | Compressors Accessories |
| Homologation | UKCACEUL |
| Homologué UL | Yes |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | VZH117 acoustic hood J 7710024P04A |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Acoustic hood |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Commercial Compressors |
| Quantité par emballage | 1 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Technique de la marque | Compressors Accessories |
| Type de produit | Scroll |
| Utilisation | VZH117-J pour montage en // |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 5.26 Kilogram |
| Poids Net | 4.96 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 22.326 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424047061 |