Danfoss logo
Cranckase heaters

Crankcase heater, Belt heater

120Z0467

Résistance carter (ceinture), 65 W, 575 V, marquage CE, UL

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
CoolselectorFilterActive models
DescriptionRésistance carter (ceinture), 65 W, 575 V, marquage CE, UL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
FamilyRésistance de carter
Groupe de produitsCompressors Accessories
HomologationUKCACEUL
Homologué ULYes
Caractéristique
Valeur
Marquage CEYes
Material DescriptionC-HEATER BELT 65W 575V
Nom du produitCrankcase heater
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCommercial Compressors
Quantité par emballage6
Substances de la liste candidate REACHNo
Technique de la marqueCompressors Accessories
Type de produitBelt heater
UtilisationMT(Z)044-081NTZ096-136SM/SZ084-161VTZ086-121

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.27 Kilogram
Poids Net0.26 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume1.784 Liter
EAN/UPC5702428584814