Connecteur, Rotolock adapter
120Z0432
Adaptateur Rotolock (2”1/4 Rotolock, 1”5/8 ODF)
120Z0432
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CoolselectorFilter | Active models |
| Description | Adaptateur Rotolock (2”1/4 Rotolock, 1”5/8 ODF) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Family | Connecteur |
| Groupe de produits | Compressors Accessories |
| Material Description | ROTALOCK 2"1/4-1"5/8 BY 10 |
| Nom du produit | Connecteur |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Commercial Compressors |
| Quantité par emballage | 10 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Technique de la marque | Compressors Accessories |
| Type de produit | Rotolock adapter |
| Utilisation | Modèles avec ODF 1-5/8 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.213 Kilogram |
| Poids Net | 0.137 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.34 Liter |
| EAN/UPC | 5702428801706 |