Connecteur, Solder sleeve adapter set
120Z0405
Jeu d'adaptateurs raccords à braser, 1-3/8" ODF & 7/8" ODF
120Z0405
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(a)-I6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Description | Jeu d'adaptateurs raccords à braser, 1-3/8" ODF & 7/8" ODF |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Family | Connecteur |
| Groupe de produits | Compressors Accessories |
| Material Description | KIT ADAPTATEUR POUR SM/Z 110 120 148 161 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nº de dossier SCIP | 25b13913-cf1d-47c1-848b-b37fc3b636d6 |
| Nom du produit | Connecteur |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Valves |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Commercial Compressors |
| Quantité par emballage | 8 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Technique de la marque | Compressors Accessories |
| Type de produit | Solder sleeve adapter set |
| Utilisation | SM110.112.115.120.124.125.147.148.161SZ110.115.120.125.148.16 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.69 Kilogram |
| Poids Net | 0.54 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.468 Liter |
| EAN/UPC | 5702428980678 |