Surface sump heaters

Crankcase heater, Résistance de carter autocollante

120Z0384

Résistance carter (de surface), 48 W, 230 V, marquage CE, UL

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CoolselectorFilterActive models
DescriptionRésistance carter (de surface), 48 W, 230 V, marquage CE, UL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
FamilyRésistance de carter
Groupe de produitsCompressors Accessories
HomologationUKCACEUL
Homologué ULYes
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionHEATER 48W-230V+INSUL S115@160
Nom du produitCrankcase heater
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCommercial Compressors
Quantité par emballage6
Technique de la marqueCompressors Accessories
Type de produitRésistance de carter autocollante
UtilisationSM/SZ115.125.160

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.3 Kilogram
Poids Net1.2 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume110.7 Liter
EAN/UPC5702424677657