Crankcase heater, Résistance de carter autocollante
120Z0379
Résistance carter (de surface), 56 W, 575 V, marquage CE, UL
120Z0379
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CoolselectorFilter | Active models |
| Description | Résistance carter (de surface), 56 W, 575 V, marquage CE, UL |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Family | Résistance de carter |
| Groupe de produits | Compressors Accessories |
| Homologation | UKCACEUL |
| Homologué UL | Yes |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | HEATER 56W-575V+INSULATIO SZSH |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Crankcase heater |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Commercial Compressors |
| Quantité par emballage | 6 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Technique de la marque | Compressors Accessories |
| Type de produit | Résistance de carter autocollante |
| Utilisation | SH180-300SM/SZ175.185SY185VSH170VZH170 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 2.01 Kilogram |
| Poids Net | 1.23 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 110.7 Liter |
| EAN/UPC | 5702424677701 |