Crankcase heater, Résistance de carter autocollante
120Z0375
Résistance carter (de surface), 80 W, 575 V, marquage CE
120Z0375
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CoolselectorFilter | Active models |
| Description | Résistance carter (de surface), 80 W, 575 V, marquage CE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Family | Résistance de carter |
| Groupe de produits | Compressors Accessories |
| Homologation | UKCACEUL |
| Homologué UL | Yes |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | HEATER575V+INSULATIO SZ240-380 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Crankcase heater |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Commercial Compressors |
| Quantité par emballage | 4 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Technique de la marque | Compressors Accessories |
| Type de produit | Résistance de carter autocollante |
| Utilisation | SY/SZ240-380 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.63 Kilogram |
| Poids Net | 0.84 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 110.7 Liter |
| EAN/UPC | 5702424677718 |