Danfoss logo
Surface sump heaters

Crankcase heater, Résistance de carter autocollante

120Z0360

Résistance carter (de surface), 56 W, 24 V, marquage CE, UL

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CoolselectorFilterActive models
DescriptionRésistance carter (de surface), 56 W, 24 V, marquage CE, UL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
FamilyRésistance de carter
Groupe de produitsCompressors Accessories
HomologationUKCACEUL
Homologué ULYes
Marquage CEYes
Material DescriptionRESISTANCE DE CARTER ADHESIVE 56W-24V SZ
Caractéristique
Valeur
Nom du produitCrankcase heater
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCommercial Compressors
Quantité par emballage6
Substances de la liste candidate REACHNo
Technique de la marqueCompressors Accessories
Type de produitRésistance de carter autocollante
UtilisationPSH051.064.077SH180-300SM/SZ175.185SY185VSH170VZH170

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.376 Kilogram
Poids Net0.358 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume110.7 Liter
EAN/UPC5702428525732