Frequency converter, Carte relais
120Z0350
Carte relais
120Z0350
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CoolselectorFilter | Active models |
| Description | Carte relais |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Family | Frequency converter |
| Groupe de produits | Compressors Accessories |
| Homologation | UKCACEUL |
| Homologué UL | Yes |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Relays card |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Frequency converter |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Commercial Compressors |
| Quantité par emballage | 1 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Technique de la marque | Compressors Accessories |
| Type de produit | Carte relais |
| Utilisation | VSH, tous les modèles |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.931 Kilogram |
| Poids Net | 0.93 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 110.7 Liter |
| EAN/UPC | 5702424677787 |