Danfoss logo
BOCK, Connector, Valve-product-details

BOCK, Connector, Valve

097B82162

Compressors spare parts, Set-shut-off valve ø12,8+1/2", Legacy BOCK ID: 82162

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessory (EF013236)TRUE
component used forHG12 CO2 LTHG24 CO2 LT
DescriptionSet-shut-off valve ø12,8+1/2"
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1/2 in
Dimension du raccord [mm]13 mm
Groupe de produitsCompressors spare parts
Legacy BOCK ID82162
MarqueBOCK
Material DescriptionSet-shut-off valve ø12,8+1/2"
Nom du produitConnector
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNo
Présence de batteries (réglementation WEEE)No
Product lineDanfoss BOCK®
Spare part (EF013237)TRUE
Type de produitValve
Type de raccordSoldering/welding
type of componentshut off valve
Valve connection size inch1/2 in
Valve connection size mm13 mm
Valve connection typeBrazing/welding

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.2 Kilogram
Poids Net2.2 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162543276