Danfoss logo
BOCK, Connector, Soldered bush-product-details

BOCK, Connector, Soldered bush

097B05798

Compressors spare parts, Soldered bush ø54, Legacy BOCK ID: 05798

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessory (EF013236)TRUE
component used forEX-HG7EX-HG8F14F16HG5HG6HG7HG8HGZ66
DescriptionSoldered bush ø54
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]2 1/8 in
Dimension du raccord [mm]54 mm
drawing no. component/static097-0000166
Groupe de produitsCompressors spare parts
Legacy BOCK ID05798
MarqueBOCK
Material DescriptionSoldered bush ø54
material no. of component2.0401
Caractéristique
Valeur
material of componentCuZn39Pb3
Nom du produitConnector
Présence de batteriesNo
Présence de batteries (réglementation WEEE)No
Product lineDanfoss BOCK®
Spare part (EF013237)TRUE
Type de produitSoldered bush
Type de raccordSoldering
Valve connection size inch2 1/8 in
Valve connection size mm54 mm
Valve connection typeBrazing

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut340 Gram
Poids Net340 Gram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162589984