Danfoss logo
BOCK, Connector, Soldered bush-product-details

BOCK, Connector, Soldered bush

097B05216

Compressors spare parts, Soldered bush ø2 5/8" + ø64, Legacy BOCK ID: 05216

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessory (EF013236)TRUE
component used forEX-HG7HG7
DescriptionSoldered bush ø2 5/8" + ø64
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]2 5/8 in
Dimension du raccord [mm]64 mm
drawing no. component/static097-0000161
Groupe de produitsCompressors spare parts
Legacy BOCK ID05216
MarqueBOCK
Material DescriptionSoldered bush ø2 5/8" + ø64
material no. of component2.0401
Caractéristique
Valeur
material of componentCuZn39Pb3
Nom du produitConnector
Présence de batteriesNo
Présence de batteries (réglementation WEEE)No
Product lineDanfoss BOCK®
Spare part (EF013237)TRUE
Type de produitSoldered bush
Type de raccordSoldering
Valve connection size inch2 5/8 in
Valve connection size mm64 mm
Valve connection typeBrazing

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut520 Gram
Poids Net520 Gram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162592168