Danfoss logo
BOCK, Connector, Soldered bush-product-details

BOCK, Connector, Soldered bush

097B04367

Compressors spare parts, Soldered bush ø28, Legacy BOCK ID: 04367

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessory (EF013236)TRUE
addit. information on materialcold drawn
component used forAM4EX-HG34EX-HG44F4FK40FK50HA4HA44HA5HA6HG34HG34 AHG34-2HG34-2 AHG4HG44HG5HG56
DescriptionSoldered bush ø28
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1 1/8 in
Dimension du raccord [mm]28 mm
drawing no. component/static097-0000157
Groupe de produitsCompressors spare parts
Legacy BOCK ID04367
MarqueBOCK
Material DescriptionSoldered bush ø28
Caractéristique
Valeur
material no. of component1.0718 K1.0737
material of component11SMnPb30 K11SMnPb37
Nom du produitConnector
Présence de batteriesNo
Présence de batteries (réglementation WEEE)No
Product lineDanfoss BOCK®
Spare part (EF013237)TRUE
Type de produitSoldered bush
Type de raccordSoldering
Valve connection size inch1 1/8 in
Valve connection size mm28 mm
Valve connection typeBrazing

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut129 Gram
Poids Net129 Gram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162593158