Danfoss logo
BOCK, Connector, Soldered bush-product-details

BOCK, Connector, Soldered bush

097B04366

Compressors spare parts, Soldered bush ø22, Legacy BOCK ID: 04366

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessory (EF013236)TRUE
addit. information on materialcold rolled
component used forFK40FK50HG34HG34-2HG4HG44
DescriptionSoldered bush ø22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]7/8 in
Dimension du raccord [mm]22 mm
drawing no. component/static097-0000156
Groupe de produitsCompressors spare parts
Legacy BOCK ID04366
MarqueBOCK
Material DescriptionSoldered bush ø22
Caractéristique
Valeur
material no. of component1.0715 C
material of component11SMn30 C
Nom du produitConnector
Présence de batteriesNo
Présence de batteries (réglementation WEEE)No
Product lineDanfoss BOCK®
Spare part (EF013237)TRUE
Type de produitSoldered bush
Type de raccordSoldering
Valve connection size inch7/8 in
Valve connection size mm22 mm
Valve connection typeBrazing

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut120 Gram
Poids Net120 Gram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162593165