single brazed SY380 SZ380

Compresseur scroll, SZ380A9CBF

120H2148

Fluides: R407C; R134a, Utilisation de tronçon: Chauffage; Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-400/3/60, Emballage (format): Emballage industriel

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]380-400/3/60
Catégorie de protection IPIP54 (avec presse étoupe)
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max]20.00 kg
Charge en huile [L]8.40 L
Code de configurationSimple
Connexions électriquesStud M5
CoolselectorFilterActive models
Couple de fixation [Nm]40.00 N-m
Couple de la vidange d'huile [Nm]35 N-m
Couple de serrage du raccord d'égalisation d'huile [Nm]66 N-m
Couple de serrage du voyant liquide [Nm]50 N-m
Couple du raccord manomètre BP [Nm]15 N-m
Couple pour le raccordement à la terre [Nm]4.00 N-m
Courant de fonctionnement max. [MOC]84.5 A
DescriptionSZ380-9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]344 mm
ÉconomiseurNo
Égalisation d'huile1/2'' flare
Emballage (format)Emballage industriel
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]342 V
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V]380 V
FamilySZ
FluidesR134aR407C
Fréquence [Hz]60
Groupe de produitsHermetic compressors
Hauteur du raccordement de refoulement [mm]654 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm]196 mm
Hauteur totale [mm]727.0 mm
HomologationCEULUKCA
Homologué ULYes
IDVNo
Liste d'huiles recommandées160SZ
LRA390 A
Marquage CEYes
Material DescriptionSZ380-9CB-INDUST
Matériel du raccord d'aspiration-
Max pressure (PS) - high side31.80 bar
Max pressure (PS) - low side20.00 bar
Model numberSZ380A9CBF
Caractéristique
Valeur
Montage du voyantA visser
N° de schéma8556093b
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Nom du produitScroll compressor SZ
Nombre de démarrages par heure [Max]12
Phase3
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCommercial Compressors
Protection moteurModule de protection électronique, 110/240V
Puissance du couple [Nm]3.00 N-m
Quantité par emballage4
Raccord du manomètre BPSchrader
Raccord du manomètre HPAucun(e)
Raccords standardODF
Régulation de la puissanceVitesse fixe
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm]0.27 Ohm
RLA66.4 A
Taille de la tuyauterie au refoulement [in]1-3/8 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in]2-1/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in]2-1/8 in
Taille du raccord au refoulement [in]1-3/8 in
Technique de la marqueCompresseur scroll
TechnologieScroll
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP52.0 °C
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP150.0 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté BP-35.0 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté HP-35.0 °C
Type de produitSZ380
Type de raccordA braser
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utilisation de tronçonConditionnement d’airChauffage
Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V]440 V
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]400 V
Vidange d'huile1/4'' flare
Viscosité [cP]32.0 cP
Vitesse de rotation à 60Hz [rpm]3500 tr/min
Volume balayé [cm³]531.20 cm³
Volume côté BP35.3 L
Volume côté HP5.1 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut166.2 Kilogram
Poids Net158 Kilogram
Volume0.921 Cubic meter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162855195
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm