Danfoss logo
Rotolock SY300 SZ300 - 8556099

Compresseur scroll, SY300A4PAF

120H2122

Fluides: R22, Utilisation de tronçon: Chauffage; Conditionnement d’air, Emballage (format): Emballage industriel

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]380-400/3/50 460/3/60
Catégorie de protection IPIP54 (avec presse étoupe)
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max]20.00 kg
Charge en huile [L]8.00 L
Code de configurationSimple
Connexions électriquesStud M5
CoolselectorFilterActive models
Couple de fixation [Nm]40.00 N-m
Couple de la vidange d'huile [Nm]35 N-m
Couple de serrage du raccord d'égalisation d'huile [Nm]66 N-m
Couple de serrage du voyant liquide [Nm]50 N-m
Couple du raccord manomètre BP [Nm]15 N-m
Couple pour le raccordement à la terre [Nm]4.00 N-m
Courant de fonctionnement max. [MOC]58 A
DescriptionSY300-4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]344 mm
ÉconomiseurNo
Égalisation d'huile1/2'' flare
Emballage (format)Emballage industriel
Faible valeur de plage de tension à 50Hz [V]342 V
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]414 V
Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V]380 V
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V]460 V
FamilySY
FluidesR22
Fréquence [Hz]50/60
Groupe de produitsHermetic compressors
Hauteur du raccordement de refoulement [mm]665 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm]196 mm
Hauteur totale [mm]738.0 mm
HomologationCEULUKCA
Homologué ULYes
IDVNo
Liste d'huiles recommandées320SZ
LRA270 A
Marquage CEYes
Material DescriptionSY300-4PA-INDUST
Matériel du raccord d'aspiration-
Max pressure (PS) - high side31.80 bar
Max pressure (PS) - low side20.00 bar
Model numberSY300A4PAF
Montage du voyantA visser
Caractéristique
Valeur
N° de schéma8556099b
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nom du produitScroll compressor SY
Nombre de démarrages par heure [Max]12
Phase3
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCommercial Compressors
Protection moteurModule de protection, 24 AC
Puissance du couple [Nm]3.00 N-m
Quantité par emballage4
Raccord du manomètre BPSchrader
Raccord du manomètre HPAucun(e)
Raccords de sleeveODF
Raccords standardRotolock
Régulation de la puissanceVitesse fixe
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm]0.516 Ohm
RLA49.3 A
Taille de la tuyauterie au refoulement [in]1-1/8 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in]1-5/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in]2-1/4 in
Taille du raccord au refoulement [in]1-3/4 in
Technique de la marqueCompresseur scroll
TechnologieScroll
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP52.0 °C
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP150.0 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté BP-35.0 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté HP-35.0 °C
Type de produitSY300
Type de raccordRotolock
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utilisation de tronçonConditionnement d’airChauffage
Valeur élevée de plage de tension à 50Hz [V]440 V
Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V]506 V
Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V]400 V
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]460 V
Vidange d'huile1/4'' flare
Viscosité [cP]68.0 cP
Vitesse de rotation à 50Hz [rpm]2900 tr/min
Vitesse de rotation à 60Hz [rpm]3500 tr/min
Volume balayé [cm³]437.50 cm³
Volume côté BP34.1 L
Volume côté HP5.0 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut162 Kilogram
Poids Net157 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.921 Cubic meter
EAN/UPC5715162830390