Compresseur scroll, SY380A4CBF
120H2111
Fluides: R22, Utilisation de tronçon: Chauffage; Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage industriel
120H2111
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Catégorie de protection IP | IP54 (avec presse étoupe) |
| Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] | 20.00 kg |
| Charge en huile [L] | 8.40 L |
| Code de configuration | Simple |
| Connexions électriques | Stud M5 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Couple de fixation [Nm] | 40.00 N-m |
| Couple de la vidange d'huile [Nm] | 35 N-m |
| Couple de serrage du raccord d'égalisation d'huile [Nm] | 66 N-m |
| Couple de serrage du voyant liquide [Nm] | 50 N-m |
| Couple du raccord manomètre BP [Nm] | 15 N-m |
| Couple pour le raccordement à la terre [Nm] | 4.00 N-m |
| Courant de fonctionnement max. [MOC] | 72.7 A |
| Description | SY380-4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] | 344 mm |
| Économiseur | No |
| Égalisation d'huile | 1/2'' flare |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Faible valeur de plage de tension à 50Hz [V] | 340 V |
| Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] | 414 V |
| Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V] | 380 V |
| Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V] | 460 V |
| Family | SY |
| Fluides | R22 |
| Fréquence [Hz] | 50/60 |
| Groupe de produits | Hermetic compressors |
| Hauteur du raccordement de refoulement [mm] | 654 mm |
| Hauteur raccordement aspiration [mm] | 196 mm |
| Hauteur totale [mm] | 727.0 mm |
| Homologation | CEULUKCA |
| Homologué UL | Yes |
| IDV | No |
| Liste d'huiles recommandées | 320SZ |
| LRA | 300 A |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | SY380-4CB-INDUST |
| Matériel du raccord d'aspiration | - |
| Max pressure (PS) - high side | 31.80 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 20.00 bar |
| Model number | SY380A4CBF |
| Montage du voyant | A visser |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| N° de schéma | 8556093b |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nom du produit | Scroll compressor SY |
| Nombre de démarrages par heure [Max] | 12 |
| Phase | 3 |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Commercial Compressors |
| Protection moteur | Module de protection électronique, 110/240V |
| Puissance du couple [Nm] | 3.00 N-m |
| Quantité par emballage | 4 |
| Raccord du manomètre BP | Schrader |
| Raccord du manomètre HP | Aucun(e) |
| Raccords standard | ODF |
| Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
| Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm] | 0.41 Ohm |
| RLA | 56.4 A |
| Taille de la tuyauterie au refoulement [in] | 1-3/8 in |
| Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] | 2-1/8 in |
| Taille du raccord à l'aspiration [in] | 2-1/8 in |
| Taille du raccord au refoulement [in] | 1-3/8 in |
| Technique de la marque | Compresseur scroll |
| Technologie | Scroll |
| Temp. maxi admissible (TS max) côté BP | 52.0 °C |
| Temp. maxi admissible (TS max) côté HP | 150.0 °C |
| Temp. mini admissible (TS min) côté BP | -35.0 °C |
| Temp. mini admissible (TS min) côté HP | -35.0 °C |
| Type de produit | SY380 |
| Type de raccord | A braser |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Utilisation de tronçon | Conditionnement d’airChauffage |
| Valeur élevée de plage de tension à 50Hz [V] | 457 V |
| Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V] | 506 V |
| Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V] | 415 V |
| Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] | 460 V |
| Vidange d'huile | 1/4'' flare |
| Viscosité [cP] | 68.0 cP |
| Vitesse de rotation à 50Hz [rpm] | 2900 tr/min |
| Vitesse de rotation à 60Hz [rpm] | 3500 tr/min |
| Volume balayé [cm³] | 531.20 cm³ |
| Volume côté BP | 35.3 L |
| Volume côté HP | 5.1 L |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 170 Kilogram |
| Poids Net | 165 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.244 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162830512 |