PSH039 - version G - 8560359

Scroll compressor, PSH039A3GLA

120H2520

Refrigerants: R410A; R454B, Segment usage: Heating, Compressor power supply [V]: 208-230/3/60, Packing format: Industrial pack

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]208-230/3/60
Catégorie de protection IPIP54 (with cable gland)
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max]10.00 kg
Charge en huile [L]3.60 L
Connexions électriquesScrew 4.8 mm
CoolselectorFilterActive models
Couple de fixation [Nm]15.00 N-m
Couple de serrage du voyant liquide [Nm]50 N-m
Couple pour le raccordement à la terre [Nm]2.00 N-m
Courant de fonctionnement max. [MOC]72.1 A
DescriptionPSH039-3G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]245 mm
ÉconomiseurYes
Égalisation d'huile1-3/4'' Rotolock
Emballage (format)Industrial pack
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]187 V
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V]208 V
FamilyPSH
FluidesR410AR454B
Fréquence [Hz]60
Groupe de produitsHermetic compressors
Hauteur du raccordement de refoulement [mm]451 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm]235 mm
Hauteur totale [mm]485.0 mm
HomologationUL
IDVYes
Liste d'huiles recommandées160SZ
LRA315 A
Material DescriptionPSH039-3GL-Indust
Matériel du raccord d'aspiration-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Model numberPSH039A3GLA
Montage du voyantThreaded
N° de schéma8560054a
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Caractéristique
Valeur
Nom du produitScroll compressor PSH
Nombre de démarrages par heure [Max]12
Oil typePOE
Phase3
Présence de batteriesNo
Présence de batteries (réglementation WEEE)No
Product lineCommercial Compressors
Protection moteurInternal overload protector
Puissance du couple [Nm]3.00 N-m
Quantité par emballage6
Raccord du manomètre BPSchrader
Raccord du manomètre HPNone
Raccords standardODF
Régulation de la puissanceFixed speed
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm]0.22 Ohm
Taille de la tuyauterie au refoulement [in]7/8 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in]1-3/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in]1-3/8 in
Taille du raccord au refoulement [in]7/8 in
Technique de la marqueScroll compressor
TechnologieScroll
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP55.0 °C
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP150.0 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté BP-35.0 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté HP-35.0 °C
Type de produitPSH039
Type de raccordBrazed
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utilisation de tronçonHeating
Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V]253 V
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]230 V
Viscosité [cP]32.0 cP
Vitesse de rotation à 60Hz [rpm]3500 rpm
Volume balayé [cm³]170.30 cm³
Volume côté BP13.9 L
Volume côté HP0.7 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut76.3 Kilogram
Poids Net72 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.921 Cubic meter
EAN/UPC5715162974940