Danfoss logo
 PSH052 - PSH065 - 8556466

Compresseur scroll, PSH065A3EMA

120H2221

Fluides: R410A; R454B, Utilisation de tronçon: Chauffage, Emballage (format): Emballage individuel

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]208-230/3/60
Catégorie de protection IPIP54 (avec presse étoupe)
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max]13.50 kg
Charge en huile [L]6.10 L
Connexions électriquesStud M5
CoolselectorFilterActive models
Couple de serrage du voyant liquide [Nm]50 N-m
Couple pour le raccordement à la terre [Nm]4.00 N-m
DescriptionPSH065-3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]318 mm
ÉconomiseurOui
Égalisation d'huile2-1/4'' Rotolock
Emballage (format)Emballage individuel
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]187 V
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V]208 V
FamilyPSH
FluidesR410AR454B
Fréquence [Hz]60
Groupe de produitsHermetic compressors
Hauteur de la base [mm]653 mm
Hauteur du raccordement de refoulement [mm]644 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm]330 mm
Hauteur totale [mm]683.0 mm
HomologationCEUL
IDVYes
Liste d'huiles recommandées160SZ
Material DescriptionPSH065-3EM-Single
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
Model numberPSH065A3EMA
Montage du voyantA visser
N° de schéma8556466
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Nom du produitScroll compressor PSH
Caractéristique
Valeur
Nombre de démarrages par heure [Max]12
Phase3
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCommercial Compressors
Puissance du couple [Nm]3.00 N-m
Quantité par emballage1
Raccord du manomètre BPSchrader
Raccord du manomètre HPAucun(e)
Raccords de sleeveODF
Raccords standardODF
Régulation de la puissanceVitesse fixe
Taille de la tuyauterie au refoulement [in]1-1/8 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in]1-5/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in]1-5/8 in
Taille du raccord au refoulement [in]1-1/8 in
Technique de la marqueCompresseur scroll
TechnologieScroll
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP52.0 °C
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP150.0 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté BP-35.0 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté HP-35.0 °C
Type de produitPSH065
Type de raccordA braser
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utilisation de tronçonChauffage
Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V]253 V
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]230 V
Vidange d'huile1/4'' flare
Viscosité [cP]32.0 cP
Vitesse de rotation à 60Hz [rpm]3500 tr/min
Volume balayé [cm³]272.80 cm³
Volume côté BP27.1 L
Volume côté HP2.8 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut131 Kilogram
Poids Net117 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume337.867 Cubic decimeter
EAN/UPC5715162929742