Danfoss logo
 PSH079 - 8556468

Compresseur scroll, PSH079A4ENA

120H2204

Fluides: R410A; R454B, Utilisation de tronçon: Chauffage, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage industriel

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]380-415/3/50 460/3/60
Catégorie de protection IPIP54 (avec presse étoupe)
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max]17.00 kg
Charge en huile [L]6.10 L
Connexions électriquesStud M5
CoolselectorFilterActive models
Couple de serrage du voyant liquide [Nm]50 N-m
Couple pour le raccordement à la terre [Nm]4.00 N-m
DescriptionPSH079-4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]320 mm
ÉconomiseurOui
Égalisation d'huile2"1/4 Rotolock
Emballage (format)Emballage industriel
Faible valeur de plage de tension à 50Hz [V]342 V
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]414 V
Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V]380 V
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V]460 V
FamilyPSH
FluidesR410AR454B
Fréquence [Hz]50/60
Groupe de produitsHermetic compressors
Hauteur de l'économiseur [mm]123.400 mm
Hauteur de la base [mm]726 mm
Hauteur du raccordement de refoulement [mm]694 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm]330 mm
Hauteur totale [mm]756.0 mm
HomologationCEUL
IDVYes
Largeur de montage [mm]279 mm
Liste d'huiles recommandées160SZ
Longueur de montage [mm]305 mm
Material DescriptionPSH079-4EN-Indust
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
Model numberPSH079A4ENA
Montage du voyantA visser
N° de schéma8556468
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Caractéristique
Valeur
Nom du produitScroll compressor PSH
Nombre de démarrages par heure [Max]12
Phase3
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCommercial Compressors
Puissance du couple [Nm]3.00 N-m
Quantité par emballage4
Raccord du manomètre BPSchrader
Raccord du manomètre HPAucun(e)
Raccords de sleeveODF
Raccords standardODF
Régulation de la puissanceVitesse fixe
Taille de la tuyauterie au refoulement [in]1-1/8 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in]1-5/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in]1-5/8 in
Taille du raccord au refoulement [in]1-1/8 in
Technique de la marqueCompresseur scroll
TechnologieScroll
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP52.0 °C
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP150.0 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté BP-35.0 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté HP-35.0 °C
Type de produitPSH079
Type de raccordA braser
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utilisation de tronçonChauffage
Valeur élevée de plage de tension à 50Hz [V]457 V
Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V]506 V
Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V]415 V
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]460 V
Vanne de déchargeWith relief valve
Vidange d'huile1/4" flare
Viscosité [cP]32.0 cP
Vitesse de rotation à 50Hz [rpm]2900 tr/min
Vitesse de rotation à 60Hz [rpm]3500 tr/min
Volume balayé [cm³]345.00 cm³
Volume côté BP31.1 L
Volume côté HP4.1 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut186 Kilogram
Poids Net179 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.921 Cubic meter
EAN/UPC5715162930045