Compresseur scroll, PSH105A7ENA
120H2192
Fluides: R410A; R454B, Segment d’application: Chauffage, Alimentation du compresseur [V]: 575/3/60, Emballage (format): Emballage industriel
120H2192
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 575/3/60 |
| Catégorie de protection IP | IP54 (avec presse étoupe) |
| Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] | 17.00 kg |
| Charge en huile [L] | 6.10 L |
| Connexions électriques | Stud M5 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Couple de serrage du voyant liquide [Nm] | 50 N-m |
| Couple pour le raccordement à la terre [Nm] | 4.00 N-m |
| Description | PSH105-7 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] | 333 mm |
| Économiseur | Oui |
| Égalisation d'huile | 2"1/4 Rotolock |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] | 517 V |
| Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V] | 575 V |
| Family | PSH |
| Fluides | R410AR454B |
| Fréquence [Hz] | 60 |
| Groupe de produits | Hermetic compressors |
| Hauteur de l'économiseur [mm] | 123.500 mm |
| Hauteur de la base [mm] | 726 mm |
| Hauteur du raccordement de refoulement [mm] | 697 mm |
| Hauteur raccordement aspiration [mm] | 333 mm |
| Hauteur totale [mm] | 756.0 mm |
| Homologation | CEUL |
| IDV | Yes |
| Largeur de montage [mm] | 279 mm |
| Liste d'huiles recommandées | 160SZ |
| Longueur de montage [mm] | 305 mm |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | PSH105-7EN-Indust |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.10 bar |
| Model number | PSH105A7ENA |
| Montage du voyant | A visser |
| N° de schéma | 8556470 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
| Nom du produit | Scroll compressor PSH |
| Nombre de démarrages par heure [Max] | 12 |
| Oil level switch | None |
| Phase | 3 |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Commercial Compressors |
| Puissance du couple [Nm] | 3.00 N-m |
| Quantité par emballage | 4 |
| Quantité par unité de prix | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Raccord du manomètre BP | Schrader |
| Raccord du manomètre HP | Aucun(e) |
| Raccords standard | ODF |
| Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
| Segment d’application | Chauffage |
| Taille de la tuyauterie au refoulement [in] | 1-3/8 in |
| Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] | 1-5/8 in |
| Taille du raccord à l'aspiration [in] | 1-5/8 in |
| Taille du raccord au refoulement [in] | 1-3/8 in |
| Technique de la marque | Compresseur scroll |
| Technologie | Scroll |
| Temp. maxi admissible (TS max) côté BP | 52.0 °C |
| Temp. maxi admissible (TS max) côté HP | 150.0 °C |
| Temp. mini admissible (TS min) côté BP | -35.0 °C |
| Temp. mini admissible (TS min) côté HP | -35.0 °C |
| Type de produit | PSH105 |
| Type de raccord | A braser |
| Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V] | 632 V |
| Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] | 575 V |
| Vanne de décharge | With relief valve |
| Vidange d'huile | 1/4" flare |
| Viscosité [cP] | 32.0 cP |
| Vitesse de rotation à 60Hz [rpm] | 3500 tr/min |
| Volume balayé [cm³] | 442.60 cm³ |
| Volume côté BP | 28.2 L |
| Volume côté HP | 3.8 L |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 186 Kilogram |
| Poids Net | 179 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.921 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162930168 |