PSH, light commercial model, front view

Compresseur scroll, PSH019A9ELA

120H2103

Fluides: R410A; R454B, Utilisation de tronçon: Chauffage, Alimentation du compresseur [V]: 380-400/3/60, Emballage (format): Emballage individuel

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]380-400/3/60
Catégorie de protection IPIP54 (avec presse étoupe)
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max]5.00 kg
Charge en huile [L]3.00 L
Connexions électriquesVis 4.8 mm
CoolselectorFilterActive models
Couple de fixation [Nm]15.00 N-m
Couple de serrage du voyant liquide [Nm]50 N-m
Couple pour le raccordement à la terre [Nm]2.00 N-m
Courant de fonctionnement max. [MOC]21.2 A
DescriptionPSH019-9E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]243 mm
ÉconomiseurOui
Égalisation d'huile1-3/4'' Rotolock
Emballage (format)Emballage individuel
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]342 V
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V]380 V
FamilyPSH
FluidesR410AR454B
Fréquence [Hz]60
Groupe de produitsHermetic compressors
Hauteur du raccordement de refoulement [mm]451 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm]235 mm
Hauteur totale [mm]485.0 mm
HomologationCEULUKCA
IDVYes
Liste d'huiles recommandées160SZ
LRA124 A
Material DescriptionPSH019-9EL-Single
Matériel du raccord d'aspiration-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Model numberPSH019A9ELA
Montage du voyantA visser
N° de schéma8560319
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Nom du produitScroll compressor PSH
Caractéristique
Valeur
Nombre de démarrages par heure [Max]12
Oil typePOE
Phase3
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCommercial Compressors
Protection moteurProtection interne contre les surcharges
Puissance du couple [Nm]3.00 N-m
Quantité par emballage1
Raccord du manomètre BPSchrader
Raccord du manomètre HPAucun(e)
Raccords de sleeveODF
Raccords standardODF
Régulation de la puissanceVitesse fixe
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm]1.05 Ohm
Taille de la tuyauterie au refoulement [in]7/8 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in]1-1/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in]1-1/8 in
Taille du raccord au refoulement [in]7/8 in
Technique de la marqueCompresseur scroll
TechnologieScroll
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP55.0 °C
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP150.0 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté BP-35.0 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté HP-35.0 °C
Type de produitPSH019
Type de raccordA braser
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utilisation de tronçonChauffage
Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V]440 V
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]380 V
Vidange d'huileAucun
Viscosité [cP]32.0 cP
Vitesse de rotation à 60Hz [rpm]3500 tr/min
Volume balayé [cm³]88.40 cm³
Volume côté BP11.7 L
Volume côté HP0.7 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut62.38 Kilogram
Poids Net58.5 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume190.665 Cubic decimeter
EAN/UPC5715162958131