Danfoss logo
 PSH030 PSH034 Code 3 - 8560321

Compresseur scroll, PSH030A3ELA

120H2086

Fluides: R410A; R454B, Utilisation de tronçon: Chauffage, Emballage (format): Emballage industriel

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]208-230/3/60
Catégorie de protection IPIP54 (avec presse étoupe)
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max]8.00 kg
Charge en huile [L]3.30 L
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Code de configurationSimple
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexions électriquesVis 4.8 mm
CoolselectorFilterActive models
Couple de fixation [Nm]15.00 N-m
Couple de serrage du voyant liquide [Nm]50 N-m
Couple pour le raccordement à la terre [Nm]2.00 N-m
Courant de fonctionnement max. [MOC]57 A
DescriptionPSH030-3E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]243 mm
ÉconomiseurOui
Égalisation d'huile1-3/4'' Rotolock
Emballage (format)Emballage industriel
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]187 V
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V]208 V
FamilyPSH
FluidesR410AR454B
Fréquence [Hz]60
Groupe de produitsHermetic compressors
Hauteur du raccordement de refoulement [mm]509 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm]278 mm
Hauteur totale [mm]540.0 mm
HomologationCEULUKCA
Homologué ULYes
IDVYes
Liste d'huiles recommandées160SZ
LRA304 A
Marquage CEYes
Material DescriptionPSH030-3EL-Indust
Matériel du raccord d'aspiration-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Model numberPSH030A3ELA
Montage du voyantA visser
N° de schéma8560321
Caractéristique
Valeur
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Nº de dossier SCIPd34ab22c-47b3-49c1-9951-6c68f577996f
Nom du produitScroll compressor PSH
Nom du produit dans le dossier SCIPPSH019-039
Nombre de démarrages par heure [Max]12
Oil typePOE
Phase3
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCommercial Compressors
Protection moteurProtection interne contre les surcharges
Puissance du couple [Nm]3.00 N-m
Quantité par emballage8
Raccord du manomètre BPSchrader
Raccord du manomètre HPAucun(e)
Raccords de sleeveODF
Raccords standardODF
Régulation de la puissanceVitesse fixe
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm]0.24 Ohm
RLA41 A
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la tuyauterie au refoulement [in]7/8 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in]1-3/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in]1-3/8 in
Taille du raccord au refoulement [in]7/8 in
Technique de la marqueCompresseur scroll
TechnologieScroll
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP55.0 °C
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP150.0 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté BP-35.0 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté HP-35.0 °C
Type de produitPSH030
Type de raccordA braser
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utilisation de tronçonChauffage
Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V]253 V
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]230 V
Viscosité [cP]32.0 cP
Vitesse de rotation à 60Hz [rpm]3500 tr/min
Volume balayé [cm³]133.00 cm³
Volume côté BP13.6 L
Volume côté HP0.7 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut82.25 Kilogram
Poids Net67.5 Kilogram
Volume0.921 Cubic meter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162911976
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm