Danfoss logo
PSG800 - 8556460

Compresseur scroll, PSG800A4SAA

120H2516

Fluides: R1234ze(E); R515B; R600a, Utilisation de tronçon: Chauffage; Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage industriel

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]380-415/3/50 460/3/60
Catégorie de protection IPIP54 (avec presse étoupe)
Charge en huile [L]6.10 L
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexions électriquesStud M5
CoolselectorFilterActive models
Couple pour le raccordement à la terre [Nm]4.00 N-m
Courant de fonctionnement max. [MOC]78 A
DescriptionPSG800-4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]345 mm
ÉconomiseurNo
Emballage (format)Emballage industriel
Faible valeur de plage de tension à 50Hz [V]340 V
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]414 V
Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V]380 V
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V]460 V
FamilyPSG
FluidesR515BR600aR1234ze(E)
Fréquence [Hz]50/60
Groupe de produitsHermetic compressors
Hauteur du raccordement de refoulement [mm]695 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm]181 mm
Hauteur totale [mm]780.0 mm
HomologationCEUL
IDVNo
Liste d'huiles recommandées320SZ
LRA391 A
Material DescriptionPSG800-4SA-INDUST
Max pressure (PS) - high side32.00 bar
Caractéristique
Valeur
Max pressure (PS) - low side15.20 bar
Model numberPSG800A4SAA
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nº de dossier SCIP3e84234b-6a2e-4d0d-97f6-3e6b82b3b9e1
Nom du produitScroll compressor PSG
Nom du produit dans le dossier SCIPPSG605_PSG800
Phase3
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCommercial Compressors
Puissance du couple [Nm]3.00 N-m
Quantité par emballage4
Régulation de la puissanceVitesse fixe
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm]0.285 Ohm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccord à l'aspiration [in]2-1/8 in
Taille du raccord au refoulement [in]2-1/8 in
Technique de la marqueCompresseur scroll
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP-35.0 °C
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP150.0 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté BP70.0 °C
Type de produitPSG800
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utilisation de tronçonChauffageConditionnement d’air
Valeur élevée de plage de tension à 50Hz [V]457 V
Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V]506 V
Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V]415 V
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]460 V
Vitesse de rotation à 50Hz [rpm]2900 tr/min
Vitesse de rotation à 60Hz [rpm]3500 tr/min
Volume balayé [cm³]800.00 cm³
Volume côté BP33.6 L
Volume côté HP5.9 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut204 Kilogram
Poids Net195 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume1218.375 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm