Compresseur scroll, PSG605A4SBA
120H2510
Fluides: R1234ze(E); R515B; R600a, Utilisation de tronçon: Chauffage; Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage industriel
120H2510
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Catégorie de protection IP | IP54 (avec presse étoupe) |
| Charge en huile [L] | 6.10 L |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Connexions électriques | Stud M5 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Couple pour le raccordement à la terre [Nm] | 4.00 N-m |
| Courant de fonctionnement max. [MOC] | 58 A |
| Description | PSG605-4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] | 345 mm |
| Économiseur | No |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Faible valeur de plage de tension à 50Hz [V] | 340 V |
| Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] | 414 V |
| Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V] | 380 V |
| Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V] | 460 V |
| Family | PSG |
| Fluides | R515BR600aR1234ze(E) |
| Fréquence [Hz] | 50/60 |
| Groupe de produits | Hermetic compressors |
| Hauteur du raccordement de refoulement [mm] | 711 mm |
| Hauteur raccordement aspiration [mm] | 181 mm |
| Hauteur totale [mm] | 764.0 mm |
| Homologation | CEUL |
| IDV | No |
| Liste d'huiles recommandées | 320SZ |
| LRA | 331 A |
| Material Description | PSG605-4SB-INDUST |
| Max pressure (PS) - high side | 32.00 bar |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Max pressure (PS) - low side | 15.20 bar |
| Model number | PSG605A4SBA |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nº de dossier SCIP | 3e84234b-6a2e-4d0d-97f6-3e6b82b3b9e1 |
| Nom du produit | Scroll compressor PSG |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | PSG605_PSG800 |
| Phase | 3 |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Commercial Compressors |
| Puissance du couple [Nm] | 3.00 N-m |
| Quantité par emballage | 4 |
| Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
| Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm] | 0.44 Ohm |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille du raccord à l'aspiration [in] | 2-1/8 in |
| Taille du raccord au refoulement [in] | 2-1/8 in |
| Technique de la marque | Compresseur scroll |
| Temp. maxi admissible (TS max) côté BP | -35.0 °C |
| Temp. maxi admissible (TS max) côté HP | 150.0 °C |
| Temp. mini admissible (TS min) côté BP | 70.0 °C |
| Type de produit | PSG605 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Utilisation de tronçon | ChauffageConditionnement d’air |
| Valeur élevée de plage de tension à 50Hz [V] | 457 V |
| Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V] | 506 V |
| Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V] | 415 V |
| Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] | 460 V |
| Vitesse de rotation à 50Hz [rpm] | 2900 tr/min |
| Vitesse de rotation à 60Hz [rpm] | 3500 tr/min |
| Volume balayé [cm³] | 605.00 cm³ |
| Volume côté BP | 33.3 L |
| Volume côté HP | 5.9 L |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 185 Kilogram |
| Poids Net | 176 Kilogram |
| Volume | 1218.375 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255059585 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |