Danfoss logo
PSH052 - PSH065 - PSF065 - PSF072 - with EOQ&EOG - 8556341

Scroll compressor, PSF072A8EPA

120H2547

Refrigerants: R32, Segment usage: Heating, Compressor power supply [V]: 380/3/50, Packing format: Single pack

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]380/3/50
Catégorie de protection IPIP54 (with cable gland)
China RoHS exemption clause8.18.3.17.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE7(a)7(c)-I6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexions électriquesScrew 4.8 mm
CoolselectorFilterActive models
Couple de serrage du voyant liquide [Nm]50 N-m
Couple pour le raccordement à la terre [Nm]4.00 N-m
DescriptionPSF072-8M
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]318 mm
ÉconomiseurYes
Égalisation d'huile2-1/4'' Rotolock
Emballage (format)Single pack
EPD disponibleYes
Faible valeur de plage de tension à 50Hz [V]342 V
Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V]380 V
FamilyPSF
FluidesR32
Fréquence [Hz]50
Groupe de produitsHermetic compressors
Hauteur de la base [mm]653 mm
Hauteur du raccordement de refoulement [mm]644 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm]330 mm
Hauteur totale [mm]683.0 mm
HomologationOut of scope
IDVYes
Marquage CENo
Material DescriptionPSF072-8EP-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
Model numberPSF072A8EPA
Montage du voyantThreaded
N° de schéma8556341
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nº de dossier SCIPbc753cc4-03a8-4d07-8c9e-28b0e06f5078
Caractéristique
Valeur
Nom du produitScroll compressor PSF
Nom du produit dans le dossier SCIPPSF065-072
Nombre de démarrages par heure [Max]12
Phase3
Présence de batteriesNo
Présence de batteries (réglementation WEEE)No
Product lineCommercial Compressors
Protection moteurElectronic protection module, 110/240 V
Puissance du couple [Nm]3.00 N-m
Quantité par emballage1
Raccord du manomètre BPSchrader
Raccord du manomètre HPNone
Raccords de sleeveODF
Raccords standardODF
Régulation de la puissanceFixed speed
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm]0.501 Ohm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la tuyauterie au refoulement [in]1-1/8 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in]1-5/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in]1-5/8 in
Taille du raccord au refoulement [in]1-1/8 in
Technique de la marqueScroll compressor
TechnologieScroll
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP52.0 °C
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP150.0 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté BP-35.0 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté HP-35.0 °C
Type de produitPSF072
Type de raccordBrazed
Utilisation de tronçonHeating
Valeur élevée de plage de tension à 50Hz [V]418 V
Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V]380 V
Vidange d'huile1/4'' flare
Vitesse de rotation à 50Hz [rpm]2900 rpm
Volume balayé [cm³]272.80 cm³
Volume côté BP27.1 L
Volume côté HP2.8 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut118.3 Kilogram
Poids Net117 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume337.867 Cubic decimeter
EAN/UPC5715162981788